アフターサービス終了機種

service_reklamation

弊社では販売終了後、およそ10年を目途としてアフターサービス終了とさせていただいております。  

販売・アフターサービス終了及び予定となっている機種一覧表を下表に示します。

※ アフターサービスに定義される内容
1) 修理及びオーバーホール(工場返却修理・出張修理)
2) 点検・調査
3) 消耗部品の提供(主要部品をご要望の際はポンプ新替を提案させて頂きます)

 

※PDFダウンロードはこちら

機種生産・販売終了日サービス提供期限後継機種
JetpaQ1993年 6月末2003年 6月末該当機種無し
CP(全機種)1993年 6月末2003年 6月末CR
SP45/75/120/2101996年 1月末2006年 1月末SP46/60/77/125/160/215
SP16/27機種1998年 8月末2008年 8月末SP17/30
CR(N)30/601999年 1月末2008年12月末CR(N)32/45/64/90
CLM(全機種)2003年 6月末2010年 6月末TP
CR(N)2/42001年11月末2011年12月末CR(N)1/3/5
LP50/65 LM40/50/652004年 8月末2012年 8月末TP
CR(N)8/162004年 3月末2013年12月末CR(N)10/15/20
LM, LP 80/1002005年12月末2015年12月末TP
CRK2/42005年12月末2017年12月末MTR1/3/5
CRK8/16
2005年12月末
2015年12月末 MTR10/15/20
SQP
2007年 3月末
2016年3月末
SQEP
CRT2/4 旧モデル
2003年8月末
2016年12月末
CRT2/4 現行モデル
CRT8/16 旧モデル
2004年1月末
2016年12月末
CRT8/16 現行モデル
CH/CHI/CHN
2010年11月末
2021年 3月末
CM
DME2,8,12,19,482011年 8月末2021年 8月末DDA
CHIU2,42012年 1月末2021年 12月末CR-マグドライブ
MTA3,42011年12月末2021年 12月末MTA30/60/90/120/200/20H,40H,70H,100H
MTAD7
2011年12月末
2021年12月末該当機種無し
SP17/30/46/60モデルA2013年 6月末2023年 6月末SP17/30/46/60モデルB
AP, KP2013年7月末2023年7月末該当機種無し
CR(N)32/45/64/90 モデルA2014年4月末2024年3月末CR(N)32/45/64/90 モデルB
MTR32/45/64 モデルA2014年4月末2024年3月末MTR32/45/64 モデルB
MP12014年12月末2016年3月末該当機種無し
SP8/14モデルA2015年9月末2025年9月末SP7,9,14モデルB
BMP2015年12月末2025年12月末該当機種無し
Hydro MPC CM booster2016年6月末2026年6月末該当機種無し
SPK82016年 12月末2026年 12月末MTR8


ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

【サービス部】

〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-2-3
TEL:053-428-4769
FAX:053-484-1013