アルファベット順のリストから、製品をお探しいただけます。
グルンドフォス製品の電気部品
グルンドフォス製品のメカニカルアクセサリー
定量ポンプ用アクセサリ
循環ポンプ
ALPHAは、暖房、空調、家庭用給湯システム向けに設計された高効率可変速サーキュレーターです。ポンプはシンプル、高速で、設置と運転が簡単です。
新しいグルンドフォスBMSXポンプシステムは、海水・汽水淡水化専用のユニークなデザインです。
片吸い込み直動式多段
CM、CMEは、信頼性が高く静音でコンパクトな水平エンドサクションポンプです。モジュラーポンプ設計により、カスタムソリューションを簡単に作成できます。
インラインポンプ(多段ポンプ)
吸込口と吐出口の高さが同じの立形多段遠心ポンプです。
CUEはポンプ制御モジュールを搭載した別置きのコントローラです。このCUEをポンプに接続し制御することで、新規・既設問わず様々な用途で使用されているポンプの効率レベルを最大限に発揮します。
塩素, 二酸化塩素, 電気塩素化
ダイアフラムポンプ
化学薬品の高精度投与のためのデジタル薬注ポンプ。プロセスの高度な制御とシステム制御との統合を可能にします。
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
携帯によるポンプ制御のための直感的なツールボックスは、ポンプデータを瞬時に提供し、時間と労力を軽減します。
商業施設用電子制御式高効率循環ポンプ
薬注プロセス用測定アンプ&コントローラ
標準電動機
可変速制御標準電動機
国内メーカ電動機
浸漬型ポンプ
タンク上部取付用 立型多段遠心ポンプとスクリューポンプ
片吸い込み直動式単段
ISO 2858 準拠 エンドサクション直動式ポンプ ※ここで表記される最大圧力・最大揚程・液温範囲・最大流量はグローバルスタンダードによるものです。実際の対応範囲は日本語版のデータブックをご覧いただくか、グルンドフォスへお問合せ下さい。
GT圧力タンクは、冷水および暖房システムでの家庭、商業および産業用途での圧力制御に適した長寿命タンクです。さまざまなポンプシステムに組み込むことができます。
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
給水ユニット
SCALAは家庭用に設計された一体型の統合自吸式圧力ブースターです。ブースターは、家庭、庭、商業用途へのきれいな水の供給を確保します。
測定および切り替え製品のグループプログラムトランスデューサー、センサ、フロート、スイッチ、メーター、トランスミッター、プローブ、関連コントローラ異なる製品、用途、ソリューションにまたがって使用可能です。
私たちのサービスキットでは各ポンプシステムに合わせて準備され、パッケージ化されたサービスキットをご用意しています。
グルンドフォス純正のスペアパーツを使用する事によりシステムのパフォーマンスを最適化。故障のリスクや設備のダウンタイムを最小限に抑えるため適切なソリューションを提案します。さまざまな用途、課題、場所や組織の規模に合わせ、単一のスペアパーツから大量注文まで全てを提供します。
グルンドフォスのスペシャリストがポンプをベストな状態で設置します。安心してポンプをご使用ください。
整備の際、古いポンプや非効率なポンプから、最新のエネルギー効率の高いモデルを提案します。
私たちの広範囲な保守契約プランは、最適な機器の状態を常に維持し、不測のダウンタイムを低減します。
グルンドフォスのスペシャリストがお客様に寄り添い全力で支援いたします。その分本来のビジネスに費やす時間を確保してください。
水中ポンプ(井戸)
グルンドフォスSPはオールステンレススチール製の深井戸水中ポンプです。材質には3つのグレードを用意しており、SP-Gは鋳鉄製の深井戸水中ポンプです。ポンプサイズは4インチから6インチ、8インチから10インチの範囲の井戸に適しています。ポンプのモータサイズは0.37~250 kWです。使用液温に...
インラインポンプ(単段ポンプ)
メカニカルシャフトシール付き単段インラインポンプ。ポンプと電動機は分離型で、直動タイプです。 ※ここで表記される最大圧力・最大揚程・液温範囲・最大流量はグローバルスタンダードによるものです。実際の対応範囲は日本語版のデータブックをご覧いただくか、グルンドフォスへお問合せ下さい。
電子制御なしで速度制御付き家庭用循環ポンプ
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...