流量・圧力測定

概要

 

信頼性の高い流量性能データ

流量・圧力の採取データにより、現状把握、状況調査しエネルギー管理、トラブシューティングが可能となります。


グルンドフォスサービスは、まずお客様の配管システムを確認し流量が適切であるか、据付部品に故障や調整が必要な部分は無いか確認するために配管の流量測定を実施します。急激な圧力低下など不具合個所を明確にし、不十分な流量の原因を特定に役立てます。現地計測後に結果をお渡しします。測定結果を元に、設備の不具合箇所を特定し様々な対応に活用する事ができます。結果として最適化されたシステムでは、保守、修理、電気使用の面でコスト削減を実現することができます。

特長

  • 信頼性の高い配管流量・圧力データ




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連製品

関連製品

お問い合わせ

お問い合わせフォーム

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp