- 最大圧力
- 25 bar
- 最大揚程
- 56 m
- 液温
- -40 .. 150 °C
- 最大流量
- 285 m³/h
堅牢で信頼性が高く低エネルギー - TP / TPEポンプ
グルンドフォスのTP / TPEポンプは、メカニカルシャフトシールを備えた堅牢で信頼性の高い単段インラインうず巻ポンプです。最も特徴的な機能の1つは直動式設計です。つまり、ポンプと電動機が別々のユニットであり、ポンプ液中の不純物の高い耐性を確保します。電動機は商用電源駆動または電気的に速度制御されます。
TP / TPEポンプは、暖房、空調、冷房、給水システム、または工業プロセスに最適です。磨耗や損傷が最小限に抑えられ、最大50%のエネルギーが節約されるポンプの長寿命をお楽しみください。
この製品群に関するお客様の声をご覧ください
グルンドフォスのソリューションを活用した場合、エネルギー消費の削減、快適性の向上、卓越した動作の信頼性を得られます。 インテリジェンス、水、エネルギーに対するグルンドフォスのアプローチとメリットについて、事例をお読みください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。
製品知識の向上にご興味はありますか?
最新の研究内容、グルンドフォスソリューションの活用事例、最高のパフォーマンスを達成する方法、役立つ学習教材、記事、ホワイトペーパーやビデオなどをご覧ください。
サービス
製品ご購入後の修理やメンテナンス等、アフターサービスの提供
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。