3インチ深井戸水中ポンプ SQE

要旨

製品情報

グルンドフォスの SQE 3インチ水中ポンプは、幅広い性能範囲でお客様の個別の要件に合う機種をお選びいただけます。

SQ はコンパクト設計の 3インチ多段うず巻きポンプで、ポンプの寸法以下の試錐孔に取り付けることができます。 SQE ポンプには電子部品が内蔵されているため、取り付けや運転が大変簡で、信頼性の高い安定した給水を実現することをお約束いたします。

永久磁石モーターが搭載された、フレキシブルで小型化設計のポンプは、優れた効率性を保障し、最大 200 m までの揚程に対応します。

SQE ポンプを地上制御ユニットと組み合わせた"SQEP"をご使用いただければ、一定圧力給水が可能です。

用途

  • 地下水供給 -- 個人住宅、小規模水道設備、灌漑システム
  • タンク内の液体搬送
  • 環境用途 -- 救済汲み出しまたはサンプリング

 

特長

  • 空運転保護機能
  • 高効率永久磁石モーター
  • 耐水性フローティングインペラー
  • アップスラスト保護機能
  • ソフトスタートでモーターの摩耗を低減
  • 低電圧保護機能および過電圧保護機能
  • 過負荷保護機能
  • 過熱保護機能
  • 様々なモーター速度制御 (地上制御ユニットとの組み合わせにより)
  • CU 301 に接続して双方向通信が可能




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

特長

  • 高効率
  • 小型設計、内臓型電子部品
  • 定圧オプション
カタログ

カタログ

 

SQE総合カタログ

SQE総合カタログ

管理番号:97612740_15/初版:2003.03/最終改訂:2016.08


設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp