スマートデジタル定量ポンプ DDA/DDC/DDE

要旨

製品情報

新たな駆動機能および調整機能を備えたインテリジェントな注入ポンプが、ますます複雑化する注入条件に対し理想的なソリューションとなります。 また、信頼性の高い正確な運転で、コスト効率に優れたプロセスを実現します。

三種類の異なるポンプシリーズ(DDA,DDC,DDE)には全て、強力な可変速ステッピングモータ(100~240Vのフリー電源であり、化学薬品への耐性と耐久性の面で最も厳しい要件にも適合する全フルPTFE製ダイアフラム)が搭載されています。

 

DDA

DDAは、要件が複雑で厳しく、高い信頼性が要求される用途に適したポンプです。 最大1: 3000のターンダウン比に加え、流量制御、圧力モニタリング、オートフローアダプト、流量計測機能を備えています。工業用向けのパッケージには、一週間分の注入タイマーや自動エア抜きといった運転機能も追加されています。

DDC

DDC は、シンプルで直観的なクリックホイール操作が特長で、25ヶ国語以上に対応した液晶ディスプレイも備えています。 さらに制御システムは、全ての標準機能に加え、アナログ制御や出力リレーといった入出力機能が組み込まれています。 このポンプは、粘度の高い媒質向けのスローモード(アンチキャビテーション)やキャリブレーションモードにより幅広い用途に対応します。


DDE

DDE は、最大1: 1000のターンダウン比に加え、スムーズで連続的な注入といったデジタル定量注入のあらゆる利点を実感していただける、コスト効果に優れた製品となっています。 この製品の1つの型式で、注入量0.006~6 l/hの既存モデルのほぼ全てを置き換えることができます。 流量設定は対数目盛りを使って0.1~100 %の範囲で設定します。 このモデルの簡単なパルス制御、外部からの停止機能、空レベル信号は、基本的なOEM用途に最適です。

特長

  • シンプル -操作が簡単な上、離れた場所からでも完全に状況を把握して制御できます。
  • このシステムは、新しいクリックホイールと、25ヶ国語以上に対応したグラフィック液晶ディスプレイを使った分かりやすいナビゲーションにより、操作性が極めて優れています。 必要な流量は、ディスプレイからml/h、l/h、gph単位で設定できます。
  • 大型の液晶ディスプレイには、ポンプの状態が背景色を変えて表示され、素早く簡単にポンプの性能を制御することができます。

モジュール設計 - 環境や状況に柔軟に対応

  • この新しいポンプは、ターンダウン比が1: 3000または1: 1000で、必要なモデルの数を大幅に減らすことに成功しました。
  • このポンプには、一般的なあらゆる据付方法に対応したユニバーサル据付プレートが備えられています。 また、クリック機能により、必要に応じて据付プレートからポンプを簡単に取り外しすることができます。
  • 回転可能なコントロールキューブ、幅広い調整範囲と電源(100~240V、50/60Hz)、配管用コネクションキットにより幅広い用途に対応します。
  • オプションのE-boxにより、複雑なProfibusネットワークなどのシステムにスマートデジタルポンプを組み込むことができ、追加導入することもできます。


高度な流量制御 - 高い信頼性を誇るプロセス

  • 流量制御システムにより、システム圧力の変動など、プロセスのパラメータが変化した場合でも、プロセスの停止を防ぎます。
  • スマートデジタルポンプで採用されている技術により、ダイアフラム式ポンプの運転中に発生する障害の原因を正確に診断することができます。 これらの障害は、アラームメニューに表示されます。
  • さらにオートフローアダプト機能により、外部からの影響を受ける場合でも、注入プロセスを必要な流量で続行することができます。 例えば、ガス化しやすい液体を注入する際は、気泡が検出されると注入ヘッドから気泡が抜けるようにモータが自動的に制御されます。 システムの背圧が変動しても、変動ステッピングモータの速度制御機能により自動的に補正され、必要な流量に影響を与えません。
  • 内蔵されている流量計測機能により、コストをかけて計測機器を追加する必要はありません。 最新の流量計測結果はディスプレイに直接表示され、必要に応じてアナログ出力やバスプロトコルによって制御室に送ることもできます。


プロセス

  • 減菌
  • pH調整
  • CIP
  • 化学薬品・殺虫剤の注入
  • 沈殿・凝集
  • 濾過
  • 逆浸透

用途

  • 飲料水の殺菌・減菌
  • 廃水処理
  • パルプおよび製紙産業
  • 繊維産業
  • 洗浄水処理
  • 食品・飲料、乳製品産業
  • 冷却塔の水処理
  • 低圧ボイラー給水処理

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

スマートデジタル定量ポンプDDA、DDC、DDE

スマートデジタル定量ポンプ DDA、DDC、DDE

管理番号:97910329_02/初版:2012.12/最終改訂:2013.10


デジタル定量ポンプDMEシリーズ

デジタル定量ポンプDMEシリーズ

管理番号:97612988_05/初版:2006.04/最終改訂:2014.07


DDADDCDDE

スマートデジタル定量ポンプ DDA/DDC/DDE ...

管理番号:97948691_05/初版:2011.06/最終改訂:2015.07


98917767

DTS100型 タンクセット リーフレット

管理番号:98917767_01/初版:2015.06/最終改訂:2015.06


99104929

DDA/DDC カラーカタログ

管理番号:99104929_01/初版:2016.06/最終改訂:2016.06


DME

ダイヤフラム式 デジタル定量ポンプ DME

管理番号:97612984_14/初版:2001.11/最終改訂:2017.01


設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp