二酸化塩素生成装置 オキシパームプロ

要旨

製品情報

理想的な飲用水浄化方法のひとつは、二酸化塩素を減菌剤として使用することです。 二酸化塩素はあらゆる種類の細菌に対して極めて効果的で、システム内の滞留期間も長いため、水を抽出しなくても減菌することができます。 他の減菌剤と比べた二酸化塩素の大きな利点は、生物膜に対して効果を持つことです。

二酸化塩素水生成システム Oxiperm Pro OCD-162 は、レジオネラなど飲料水に含まれる細菌の減菌に最適なソリューションです。

Oxiperm Pro OCD-162 システムは、亜塩素酸ナトリウム(NaClO2, 7.5%)と塩酸(HCl, 9%)の希釈液を使用して二酸化塩素を生成します。 5、10、30、または、60 g/h の二酸化塩素を生成する 4 つの能力レベルがあります。 これによって、0.4 mg/l ClO2 の最大許容濃度で、1 時間当たり最大 150 m³ の飲料水に対応することができます。


用途

  • 病院、老人ホーム、ホテル、スポーツ施設、および学校の建物におけるレジオネラ菌対策
  • 地方自治体の浄水場における飲料水処理
  • 灌漑水処理(苗の育成など)
  • 食品および飲料産業における工程用水の処理
  • 冷却水の処理

 

機能と特長

  • 小型設計のため、狭い場所にも設置可能
  • 簡単な取り付け
  • 低運転コスト
  • 内蔵型制御システムのため高い信頼性を実現
  • 様々な水殺菌用途に対応
  • 頑丈な設計




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

Oxiperm Pro

Oxiperm Pro 究極の水減菌

管理番号:97614488_02/初版:2011.07/最終改訂:2012.09


98822997

二酸化塩素生成装置 オキシパームプロ OCD-162 シリーズ

管理番号:98822997_01/初版:2014.12/最終改訂:2014.12


お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp