小型循環ポンプ ALPHA2

要旨

製品情報

ALPHA2小型循環ポンプは,グルンドフォスの技術に裏付けられた高いエネルギー効率を実現し、暖房用途や最低+2°Cまでの流体温度での空調、冷房用途にご使用できます。


新ALPHA2を使えば、複雑なポンプ設定に悩む必要はありません。ポンプを据え付け後、工場設定に合わせるだけで、ポンプは自動的に最適な能力に速度調整されます。 新型ALPHA2は暖房システムを自動的に分析して最適な設定に合わせ、システムの負荷に応じてポンプ動作を継続して調節します。

用途

幾つかのキーとなる設計変更を行った結果、新型ALPHA2は揚水する液体の温度が最低+2°Cまでの冷房用途でも使用できるようになりました。つまり、新型ALPHA2は暖房需要を満たすだけでなく、空調や冷房需要の90%に対応できるようになりました。またステンレススチール製ポンプハウジングを備えた新型ALPHA2は家庭用温水再循環システムでも使用できます。


グルンドフォス製ALPHA2は以下の用途に適しています:

  • 定流量または可変流量のシステム
  • 単管システム
  • 双管システム
  • 床暖房
  • 家庭用温水再循環
  • 夜間省電力モード



エネルギー効率

グルンドフォスは、自社製品のエネルギー使用料金を削減し、持続可能性を高めるための継続した取り組みの一環として、ポンプ効率に関する法律に厳密に従うことを実践・推奨しています。

新型ALPHA2は先行機種と同様に時代の最先端を行くポンプです。EuP法は2015年までにエネルギー効率指数(EEI)0.23を達成することをすべての循環ポンプに要求しています。新型ALPHA2のEEIは0.15未満とこれらの基準を大きく上回っており、グルンドフォス製BluefluxRファミリーが高エネルギー効率製品と認定されたのも納得できます。

 

特長

  • 市場をリードする効率性(EEI 0.15)に裏付けられた高性能をより小型設計で実現
  • 故障診断やバランス操作のための新流量計
  • AUTOADAPT機能で効率と快適性から最適な性能曲線を選択
  • 効率性と快適性
  • 新プラグ採用でポンプの接続が簡単
  • 断熱シェルを準備




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp