直動式片吸込みポンプ NBG

要旨

製品情報

グルンドフォスの片吸込ポンプは、給水、産業用ブースティング、産業用液体移送、HVAC(暖房、換気、空調)、および灌漑といった用途で使用されます。

信頼性が高く、コスト効果に優れ、各種用途に対応することができる多目的ポンプで、片吸込ポンプは、給水、産業用ブースティング、産業用液体搬送、HVAC(暖房、換気、空調)、および灌漑の 5 つの分野で主に使用されます。

NB/NBGポンプは、軸側吸込口、上部の吐出口、そして水平シャフトが装備されている非自吸式単段遠心うず巻ポンプで、主な寸法が EN733 規格または ISO2858 規格に準拠している直結型ポンプです。


用途

  • 地域暖房施設
  • 集合住宅(マンションなど)用暖房システム
  • 空調システム
  • 冷却システム
  • 洗浄システム
  • その他の産業用システム

 

特長

  • ケーシングおよびインペラー水力設計を最適化 = 円滑な液の流れ
  • ポンプケーシングとカバーの間の O リングシール = 漏れの危険なし
  • ケーシング、インペラー、ウェアリングに異なる材料を使用 =   耐腐食性の改善、エレメントの固着なし
  • ポンプは 電着塗装が施されているため、優れた耐腐食性を実現
  • IE1、IE2、IE3モーター搭載可能
  • 様々な種類のシャフトシールおよび材料
  • PN 10,16 および 25 bar
  • 最大 140 °C の温度に対応




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

NBG直動式片吸込みポンプ

直動式片吸込みポンプ NBG

管理番号:97613798_01/初版:2011.07/最終改訂:2011.07


NBG

トップランナーモータ搭載 単段エンドサクションうず巻ポンプ ...

管理番号:98104598_04/初版:2011.11/最終改訂:2016.12


設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

03-5448-1445

FAX

03-5448-9619

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp