リフティングステーション Multilift

要旨

製品情報

グルンドフォスのMULTILIFT リフティングステーションは、衛生設備が下水設備より下にある場合に、廃水を高い場所まで汲み上げるために設計された、コスト効果に優れた最先端のソリューションです。

MULTILIFTは装置の設置だけでなく、新築のビルにも対応します。このユニットは、頑丈で水漏れしないタンク、モーター、レベル検地装置、そして逆止弁で構成されています。そして設置しやすいように事前に組み立てされています。

この信頼性の高いユニットは、2台のポンプユニットだけでなく1台でもご利用いただけます。44リットル~450リットルまでの6種類のタンクサイズがあり、各タンクには9種類のポンプサイズを取り揃えています。 このユニットは一戸建て家屋向けから巨大ショッピングモールまで様々な大きさのビルに対応します。

家庭廃水から固形物や繊維を信頼性の高い方法で処理することができます。また、0.25 to 1.6 m2という小型な作りではあるものの、1時間で1,680リットルから14,400リットルまで水を汲み出すことができます。


用途

  • 下水システムからの戻り水からサニタリー装置を保護する。
  • 衛生設備が下水管や排水管の下に位置する場合、排水処理を可能にする。
  • ポンプステーションに代わるコスト効果に優れた方法として、起伏の激しい場所にある建物の排水をする。
  • 重力排水に必要なコストのかかる大変な掘削作業をせず、本管から遠い場所にある建物の排水をする。

特長

  • 全接続部品を含む完全組み立て済みのユニット
  • ポリエチレンで作られた、小型で頑丈なタンク
  • 信頼性の高い廃水排出処理のための最先端のタンク、レベルセンサー設計、ポンプ設計
  • ポンプやレベルセンサー、そしてタンクの外のバルブに合わせた簡単で清潔で迅速なサービス
  • ポンプの故障やサービスの際に排水処理を確保するための2台ポンプユニット




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

Multilift Databook

リフティングステーション Multilift

管理番号:98629345_02/初版:2014.02/最終改訂:2016.10


MULTILIFTシリーズ

MULTILIFTシリーズ

管理番号:98407066_03/初版:2013.01/最終改訂:2016.09


設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp