電子式保護装置MP204

要旨

製品情報

MP204 は、電動機保護用に設計された電子式保護装置です。

以下の部品で構成されています:

  • 変流器と電子回路からなる収納部
  • 操作ボタンとデータ表示用ディスプレイのあるコントロールパネル

 

MP204 は、2種類のリミット値で作動します:

  • 警告リミット値
  • トリップリミット値

 

MP204 モーター保護装置は、操作が簡単で効率的なポンプ保護用に開発されました。 必要な保護機能が全て装備されており、取り付け、セットアップ、使用を簡単に行うことが出来ます。

MP204 は下記のパラメータを監視します:

  • 起動前の絶縁抵抗
  • 温度(テンプコンセンサー、Pt センサー、および、PTC/サーマルスイッチ付きの場合のみ)
  • 過負荷/低負荷
  • 過電圧/低電圧
  • 相順
  • 欠相
  • 力率
  • 消費電力
  • 運転時間と起動回数




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp