キャンド型冷温水循環ポンプ MAGNA

要旨

製品情報

MAGNA3/UPEポンプは、通信装置と、永久磁石、小型電動機の技術をベースにした電子速度制御機能をもった幅広いレンジをカバーする循環ポンプです。

MAGNA3はグルンドフォス製の高品質循環ポンプの中でも最も革新的な製品です。

MAGNA3を使えば、複雑な設定に悩むことはありません。ポンプ据え付け後、工場設定されたままで自動的に能力を調整します(MAGNA3のみの機能)。

MAGNA3は暖房システムを自動的に分析して最適な能力に速度調整され、システムの負荷に応じてポンプの能力を継続して調節します。この結果、最適な快適性が得られると同時に、エネルギー消費量を最小限に抑えられます。また、MAGNA3ポンプは適応性と信頼性が極めて高く、さらに静かで寿命が長く、メンテナンスも必要ありません。IR通信機能を搭載し、拡張モジュールを追加すれば外部制御・監視機能が可能となります。

 

用途

  • 暖房システム
  • 空調/冷房システム
  • 給湯システム
  • 地熱ヒートポンプシステム
  • 太陽熱暖房システム

特長

  • AUTOADAPT(自動設定機能)
  • FLOWADAPT(流量設定機能)、FLOWLIMIT(流量制限機能)
  • 比例圧力制御
  • 定圧制御
  • 温度一定制御
  • 一定速度曲線
  • 最大/最小速度曲線
  • 夜間自動省電力モード
  • 外部からのモーター保護が不要
  • 暖房システム用シングルヘッドポンプは断熱シェルを準備
  • 液体温度と周囲温度に差がある環境に適した広い温度範囲


特長

  • 低エネルギー消費。MAGNA3ポンプはすべて欧州EuP 指令に適合。
  • AUTOADAPT機能でエネルギーを節約
  • 内蔵式差圧/温度センサー
  • 安全機能の選択
  • 簡単な据付
  • メメンテナンス不要、長寿命
  • TFT表示器による拡張ユーザーインターフェース
  • 機能が一目で分かる高品質シリコーン製プッシュボタン付き制御パネル
  • 作業ログ履歴
  • 簡単なシステム最適化が可能
  • 熱エネルギーメーター
  • マルチポンプ機能
  • アドオン・モジュールで外部制御・監視機能が可能
  • 最大システム圧はどの機種でも1.6MPaを実現

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp