片吸込み単段うず巻ポンプLF

要旨

製品情報

用途

  • 冷温水循環、冷却水循環、一般工業用水の移送等
     

特長

  • ライフサイクルコスト
  • 高効率
  • ラジアル荷重の低減、シャフトのたわみを最小にし、メカニカルシールとべアリングの長寿命化を可能にする信頼性の高いダブルボリュート構造
  • メンテナンスを容易にするバックプルアウト構造
  • さまざまなアプリケーションへ適用可能な広範囲に渡るラインナップ
  • 安定した運転
     

仕様

 LF 50HzLF 60Hz
吸込口径32-300 mm
32-300 mm
吐出口径25-250 mm25-250 mm
流量3 - 1,250 m3/h3 -1,400 m3/h
揚程2 - 87 m3 - 125m
ポンプ効率最大 90 %最大 90 %
電動機出力0.18 - 200 kW0.3- 315 kW
極数2, 4, 6 極2, 4, 6 極

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

LF50Hz

片吸込み単段うず巻ポンプ LF50Hz データブック

初版:2015.04/最終改訂:2015.04


LF60Hz

片吸込み単段うず巻ポンプ LF60Hz データブック

初版:2015.04/最終改訂:2015.04


お問い合わせ
設備用ポンプ事業部

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

03-5448-1445

FAX

03-5448-9619

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp