両吸込みうず巻きポンプKP/KPV

要旨

製品情報

用途

  • 空調、給水、灌漑、一般工業用水の移送
     

特長

  • 短いベアリングスパンと大径シャフトによるベアリングの長寿化
  • スリーブベアリング(KPV)にフラッシュライン(オプション)の設置により、メンテナンスコストを削減
  • メンテナンスの容易なメカニカルシール一体型ベアリングハウジング構造
  • 交換可能なウエアリングとメンテナンスが容易な二つ割ポンプハウジング設計

 

仕様

 KP/KPV 50HzKP/KPV 60Hz
吸込口径65-350 mm
65-350 mm
吐出口径50-300 mm
50-300 mm
流量最大3,000 m3/h
最大3,800 m3/h
揚程最大150 m
最大215 m
極数2, 4, 6 極
2, 4, 6 極




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
お問い合わせ
設備用ポンプ事業部

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

03-5448-1445

FAX

03-5448-9619

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp