コントロールユニットCUE

要旨

製品情報

グルンドフォスのCUE は、回転数制御ポンプシステム用の最新の E ソリューションです。産業用途、ビルサービス、地方自治体または民間の給水、排水、灌漑用途でお使いいただけます。 壁取付型周波数コンバータは、グルンドフォスポンプ用の様々な機能が搭載されています。また、特別なインターフェースには、グルンドフォス E ポンプのインターフェース(インバータ内蔵型モータ装備)と同様の機能が搭載されています。

CUE ソリューションで、寸法、電源範囲、用途分野に関わらず、実質的にあらゆるグルンドフォスポンプを制御できます。

 

用途

CUE はグルンドフォスポンプ用のインバータです。事前定義機能が装備されていため、あらゆる用途分野で容易にお使いいただけます。 また、さまざまな事前定義制御モードがあります(定圧、比例圧、定水位、定水量など)。簡単な手順でシステムを大変容易にセットアップできます。 CUE のセットアップの際には、特別なスタートアップガイドを参照できます。

 

特長

  • グルンドフォスポンプの速度制御
  • 簡単なセットアップ
  • 事前設定された制御モード
  • 事前設定された様々なセンサー
  • 事前設定されたポンプ製品群データ
  • 制御装置を装着したインターフェースを共有
  • その他の機能も追加可能
  • 回転方向の自動設定
  • 16個のステップでシステムの起動と実行が可能




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
お問い合わせ
東部支店BS

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

03-5448-1445

FAX

03-5448-9619

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp