インバータ一体型モータ付き自動運転給水ユニット CRNEブースター

要旨

製品情報

【インバータ一体型モータによる3大メリット】

1. 吐出圧力一定制御

使用水量を変更しても回転数を自動調整するため、吐出圧力の変動を少なくご使用いただけます。

2. モータ保護機能内蔵

モータには過電流、低/過電圧に対する保護機能が備わっているため制御盤*を必要としません。*漏電ブレーカは一次電源側に設置してください。

3. 省スペース

立形ポンプ1台だけで制御盤は必要としないため、設置スペースが大幅に削減されます。

 

【用途】

  • 温泉、水道設備用の給水・送水
  • 灌漑・畜産・スプリンクラー散水
  • 工場設備用給水・送水

 

【仕様】

運転方式インバータ制御による推定末端圧一定給水
設置場所屋内(周囲温度0~40℃)
相対湿度95%以下、標高1,000m以下
腐食性および爆発性ガス・蒸気、結露がなく塵埃が少ないこと
取扱液液温・液質0~40℃(オプションで80℃まで対応可能)・清水
ポンプ名称インバータモータ付き立形多段うず巻ポンプCRNE
接液部主要材質SUS304/316
メカニカルシールHQQV(Sic/Sic/バイトン)
電動機
電源三相200V、50Hz 200-220V、60Hz
電動機インバータ付き三相誘導電動機、全閉外扇型 2極
出力1.5kW、2.2kW、4kW、5.5kW
その他口径32A(CRNE 3/5)、 50A(CRNE 10/15/20)
アキュムレータ 容 量8 ℓ(CRNE 3/5)、 1 8 ℓ(CRNE 10/15/20)
連成計-0.1~3.0MPa
圧力センサー0~16bar
付属品
吐出配管及び継手、連成計、圧力センサー、逆止弁、仕切弁、 アキュムレータ*付属品は組立が必要です。
オプション高温用アキュムレータ(80°Cまで)GO Remote(操作リモコン)アタッチメント-お持ちのスマートフォンに接続
   

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

98931935

インバータ一体型モータ付自動運転給水ユニット CRNEブースター

管理番号:98931935_02/初版:2016.03/最終改訂:2016.06


お問い合わせ
カスタマーサービス

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp