高圧ピストンポンプ BMP

要旨

製品情報

グルンドフォスのBMP ブースターモジュールピストンポンプは、高圧下での液体搬送用に設計されています。 アキシャルピストン原理に基づくポンプで、大変軽量でコンパクト設計なのが特長です。


BMP は容積式斜板ウォーターポンプです。 産業用水道水処理向けに設計されています。 グルンドフォスのBMP ポンプは、複数ピストン設計により最大 88 % の総効率を実現し、圧力ピークを低減します。中圧または高圧が必要な場合にお使いいただける信頼性の高い小型ポンプです。


用途

BMP ポンプは、水道水から化学物質の汲み出しまで、幅広い用途でお使いいただけます。 性能とポンプ材料が特殊要求を満たさなければならないような各種ポンプシステムで使用できます。 用途例は下記の通りです。

  • 清掃/洗浄
  • 注入
  • 噴霧
  • 加工

特長

  • 高効率
  • 小型で軽量
  • 排出ラインで大きい脈動が発生しない
  • 予防措置のためメンテナンス不要
  • 長いサービス寿命
  • わずかな摩耗部品
  • 幅広い速度制御レンジ
  • 過熱のない優れた再循環能力(最大90 %)
  • ポンプ液体による潤滑




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

BMP

高圧ピストンポンプBMP

管理番号:98062310_02/初版:2011.09/最終改訂:2012.03


お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp