家庭用ミニブースター UPA

要旨

製品情報

UPAシリーズは洗練されたデザインポリシーのもと、設計・開発された家庭用ミニブースターです。シールレス構造の採用により、水漏れやメンテナンス等の不安を解消。またキャンド電動機はポンプから発生するノイズを40db以下に保ちます。フロースイッチ・ユニオン・電源ケーブルがすべて標準装備されたオールインワン設計となっています。


用途

  • 太陽熱式熱交換システムの増圧用
  • 家庭用井戸水位低下に伴う圧力不足の補助
  • 水道元圧不足による湯沸器の失火防止用
  • 給湯加圧用(標準仕様:温水60℃まで)
  • 増改築による階上への送水増圧用




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

家庭用ミニブースター UPA

家庭用ミニブースター UPA

管理番号:97614268_06/初版:2001.06/最終改訂:2016.10


設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp