消雪ポンプユニット

要旨

製品情報

降雪検知センサー、コントローラー内蔵のポンプ制御盤、インバータ定圧給水と消雪におけるシステムをトータルでラインナップしているから安心。新型の降雪センサーとコントローラーで室外の状況を検知し、誤作動を防止して無駄な散水も減らします。グルンドフォスの消雪用ポンプユニットなら、寒い冬も快適に過ごせます。
 

特長

● 降雪量カウント式制御で、人・車の運行による誤作動を防止 
● 適切な運転時間で無駄なく節水効果を実現 
● セラミックヒーターで凍結・貼りつきを防止

 

仕様

品 名   スノーマックⅡ(降雪検知センサー&コントローラー)
型 式SS3001-HT(1回路3要素)

・物体反応距離

0~1m

・降雪検出距離0~50cm
・可変角度上下方向65° 左右方向70 °
・外形寸法 / 材質 / 重量40(W)×105(H)×165(D)mm / AES樹脂 / 200g
・ケーブル専用ケーブル 10m(標準付属)
 オプションにて、20m、30m、40m、50m、60mのいずれか選択可



・電圧電源単相200V
・消費電力待機時5W 動作時7W
・制御出力2回路 (制御・降雪切替可)
・設定温度設定 -7 ℃~17 ℃
・表示灯運転表示/降雪表示
・外形寸法 / 材質 / 重量170(W)×160(H)×55(D)mm / ABS樹脂 / 400g




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

消雪用ポンプユニット

消雪用ポンプユニット

管理番号:98577768_01/初版:2013.11/最終改訂:2013.11


深井戸用水中ポンプSP50Hz

深井戸用水中ポンプSP50Hz

管理番号:97613926_20/初版:1996.11/最終改訂:2014.02


深井戸用水中ポンプSP60Hz

深井戸用水中ポンプ SP60Hz

管理番号:97613048_22/初版:1996.11/最終改訂:2014.04


深井戸水中ポンプインバータ自動運転ユニット SPCP

深井戸水中ポンプインバータ自動運転ユニット SPCP

管理番号:98407997_02/初版:2013.01/最終改訂:2013.07


深井戸用水中ポンプ自動運転ユニット単相50Hz

深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP50Hz

管理番号:97614394_06/初版:2004.05/最終改訂:2013.06


深井戸用水中ポンプ自動運転ユニット単相60Hz

深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP60Hz

管理番号:97612977_06/初版:2004.05/最終改訂:2013.12


設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp