カルマン渦式流量センサ VFS

要旨

製品情報

可動部を持たない液体用流量センサー。最大流量400ℓ/min までの流量レンジをカバーします。接液部はPPA、(ステンレススチール)PPS、EPDM、またはFKMで、様々な低粘性の流体に使用できます。流量信号の他に、温度信号を出力します。低価格のため、組み込み用途に適しています。
 

用途

  • 冷暖房装置
  • ヒートポンプ・太陽熱回収システムの熱量計算
  • 温調・チラーシステム
  • 水処理装置

 

仕様

  • 流量レンジ: 1-12 ~ 20-400ℓ/min
  • 流量精度: ±1.5%FS(1cstの場合)
  • 温度レンジ: 0℃~ 100℃(120℃オプション)
  • 温度精度: ±1℃(0 ~ 80℃)
  • ±2℃(0 ~ 100℃)
  • ±0.5℃(15~90℃オプション)
  • 使用液温: 0℃~ 100℃(120℃)
  • 電源電圧: DC5V ±5% レシオメトリック
  • 出  力: DC0.5-3.5V




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

渦流量センサ

渦流量センサ

管理番号:98806131_01/初版:2014.11/最終改訂:2014.11


お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp