カルマン渦式流量センサ VFI

要旨

製品情報

可動部を持たない液体用流量トランスミッタのため、長期にわたり信頼性を確保できます。最大流量4,000ℓ/min までの幅広い流量レンジをカバーします。接液部はステンレス、EPDM、またはFKMで、低粘性の流体に使用できます。

 

用途

  • 水処理装置
  • 洗浄装置
  • 給水装置
  • 温調・チラーシステム
  • 空調システム
     

仕様

  • 流量レンジ: 0.3-6.0 ~ 12-240m3/h
  • 精  度: ±1.5%FS
  • 使用液温: -30℃~ 120℃
  • 出  力: 4-20mA
  • 電源電圧: DC12.5 ~ 30V
  • 耐  圧: 2.8MPa
  • 配管サイズ: 25A ~ 100A




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

渦流量センサ

渦流量センサ

管理番号:98806131_01/初版:2014.11/最終改訂:2014.11


お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp