ゲージ圧・差圧センサ RPS/DPS

要旨

製品情報

ピエゾ抵抗式圧力センサー。接液部はステンレス、PPS、EPDM、またはFKMで幅広い液体・気体に対応。差圧センサーは、高圧、低圧側で液体に使用できます。圧力信号の他に、温度信号を出力します。低価格のため、組み込み用途に適しています。

 

用途

  • 冷暖房装置
  • ヒートポンプ・太陽熱回収システムの熱量計算
  • 温調・チラーシステム
  • フィルター差圧の監視
  • 流量計算


仕様

  • 圧力レンジ: 0-0.6 ~ 0-10bar
  • 差圧レンジ: 0-0.6 ~ 0-6bar
  • 圧力精度: ±2%FS(25 ~ 80℃)
  • ±2.5%FS(0 ~ 100℃)
  • 温度レンジ: 0℃~ 100℃(120℃オプション)
  • 温度精度: ±1℃(0 ~ 80℃)
  • ±2℃(0 ~ 100℃)
  • ±0.5℃(15~90℃オプション)
  • 使用液温: 0℃~ 100℃(120℃)
  • 電源電圧: DC5V ±5% レシオメトリック
  • 出  力: DC0.5-3.5V




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

圧力センサ

圧力センサ

管理番号:98806132_01/初版:2014.11/最終改訂:2014.11


お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp