ゲージ圧・差圧センサ RPI/DPI

要旨

製品情報

ピエゾ抵抗式圧力トランスミッタ( トランスデューサ)。接液部はステンレス、EPDM、またはFKMで幅広い液体、気体に対応。差圧センサーは、高圧、低圧側で液体に使用できます。オプションで、圧力信号・温度信号を同時に出力するタイプも用意しています。
 

用途

  • 水処理装置
  • 圧力制御システム
  • 加圧タンクの液面制御
  • 温調・チラーシステム
  • フィルター差圧の監視


仕様

  • 圧力レンジ: 0-0.6 ~ 0-25bar
  • 差圧レンジ: 0-0.6 ~ 0-16bar
  • 圧力精度: ±2%FS(0 ~ 80℃)
  • ±2.5%FS(-30 ~ 100℃)
  • 温度レンジ: 0℃~ 100℃
  • 温度精度: ±1℃(0 ~ 80℃)
  • ±2℃(0 ~ 100℃)
  • 使用液温: -30℃~ 120℃
  • 電源電圧: DC16.6 ~ 30V
  • 出  力: 4-20mA(圧力信号のみの場合)
  • DC0-10V(圧力・温度信号の場合)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

圧力センサ

圧力センサ

管理番号:98806132_01/初版:2014.11/最終改訂:2014.11


お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp