深井戸水中ポンプ定圧制御ユニット SQEP

要旨

製品情報

深井戸用水中ポンプ定圧制御ユニット SQEPは、3インチ深井戸水中ポンプSQEを用いた定圧運転ユニットです。3インチ設計で扱いやすく、重さも従来機種に比べて約半分のため、据付工事やメンテナンス作業の際に圧倒的な優位性を発揮します。地上部には、CU301制御ボックスが内蔵されており、1.5〜4.5barまで0.5bar刻みでワンタッチで圧力を設定できるとともに、井戸水位の変化に関係なく定圧給水が行われます。配管材にはBC材を用いて赤水をシャットアウト、自然水位が浅い井戸の場合でも減圧弁が不要です。
 

用途

  • 地下水の給水

特長

  • SQEP地上部内蔵のCU301制御ボックスが一定圧力制御を実現




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

深井戸用水中ポンプ SP50Hz

深井戸用水中ポンプ SP50Hz

管理番号:97613926_23/初版:1996.11/最終改訂:2016.07


深井戸用水中ポンプ SP60Hz

深井戸用水中ポンプ SP60Hz

管理番号:97613048_25/初版:1996.11/最終改訂:2016.07


深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP50Hz

深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP50Hz

管理番号:97614394_08/初版:2004.05/最終改訂:2016.07


深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP60Hz

深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP60Hz

管理番号:97612977_08/初版:2004.05/最終改訂:2016.09


温泉用深井戸水中ポンプ SPシリーズ SP/SPN/SPR

温泉用深井戸水中ポンプ SPシリーズ SP/SPN/SPR

管理番号:97612707_12/初版:2004.03/最終改訂:2016.09


深井戸水中ポンプSPシリーズ 6・8インチ耐水絶縁式電動機「MMS」を標準化

深井戸水中ポンプSPシリーズ ...

管理番号:98459834_01/初版:2013.04/最終改訂:2013.04


http://www.gjk-ecatalog.com/98407997/book/index.html

深井戸水中ポンプインバータ自動運転ユニット SPCP

管理番号:98407997_03/初版:2013.01/最終改訂:2016.05


消雪用ポンプユニット

消雪用ポンプユニット

管理番号:98577768_01/初版:2013.11/最終改訂:2013.11


設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp