深井戸水中ポンプインバータ自動運転ユニットSPCP

要旨

製品情報

深井戸水中ポンプインバータ自動運転ユニットSPCPは、インバータ運転による吐出圧力一定給水により、安定した吐出圧力・省エネルギーのほか、省設置スペースの利点があります。また、流量スイッチが少流量(10ℓ/min.以下)をすばやく感知し運転を停止、無駄な運転を行いません。ポンプ、電動機はステンレス(SUS304)、自動運転ユニット部配管・地上部(曲管付井戸蓋)もステンレス鋳物製(SCS13)を標準採用し、耐候性、耐食性に優れています。

 

用途

  • 地下水の取水灌漑
  • 畜産
  • スプリンクラー散水
  • 水田都市水道
  • 簡易水道工場用水河川取水
  • トンネル湧水排水
  • 加圧用
  • 融雪用
  • 養魚用

 

特長

  • 吐出圧力一定/省エネ/省スペース
  • 接液部 オールステンレス製
  • 屋外設置可能(保護カバー標準装備)

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

深井戸用水中ポンプ SP50Hz

深井戸用水中ポンプ SP50Hz

管理番号:97613926_23/初版:1996.11/最終改訂:2016.07


深井戸用水中ポンプ SP60Hz

深井戸用水中ポンプ SP60Hz

管理番号:97613048_25/初版:1996.11/最終改訂:2016.07


深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP50Hz

深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP50Hz

管理番号:97614394_08/初版:2004.05/最終改訂:2016.07


深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP60Hz

深井戸水中ポンプ自動運転ユニット SP60Hz

管理番号:97612977_08/初版:2004.05/最終改訂:2016.09


温泉用深井戸水中ポンプ SPシリーズ SP/SPN/SPR

温泉用深井戸水中ポンプ SPシリーズ SP/SPN/SPR

管理番号:97612707_12/初版:2004.03/最終改訂:2016.09


深井戸水中ポンプSPシリーズ 6・8インチ耐水絶縁式電動機「MMS」を標準化

深井戸水中ポンプSPシリーズ ...

管理番号:98459834_01/初版:2013.04/最終改訂:2013.04


http://www.gjk-ecatalog.com/98407997/book/index.html

深井戸水中ポンプインバータ自動運転ユニット SPCP

管理番号:98407997_03/初版:2013.01/最終改訂:2016.05


消雪用ポンプユニット

消雪用ポンプユニット

管理番号:98577768_01/初版:2013.11/最終改訂:2013.11


設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

お問い合わせありがとうございます。お送りいただきました内容を確認し、担当者より折り返しご連絡いたします。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp