立形マグネットポンプ CRN MAGDrive

要旨

製品情報

CRNマグドライブは、危険性、腐食性の高い流体を安全に取り扱うために開発されたポンプです。シャフトシール不要の磁気駆動システムは密閉性が高く、ポンプ設置現場での危険を最小限に抑えます。
またCRNの特長を受け継ぎ、『軽量』、『コンパクト』ながら『高効率設計』で、高揚程にまで対応しています。

 

特長

★完全密閉で液を移送

★立形で省スペース

★液接部はSUS 316 を使用

★キャンロス(磁気損失)が少ない高効率マグネットポンプ

★外部注水不要の自己冷却システム採用

★液中にSICベアリングを採用し耐久性を向上

★最高使用圧力2.5MPaの高圧仕様

用途

  • 低沸点流体    :バイナリー発電で利用される冷媒(HFC-245faなど)
  • 腐食性流体    :硝酸ソーダ
  • 結晶化流体    :苛性ソーダ、グリコール添加剤
  • 冷媒              :ブライン、エチレングリコール
  • その他           :溶剤、水溶性クーラント




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

CRNマグドライブ

CRNマグドライブ

管理番号:97612948_01/初版:2009.02/最終改訂:2009.02


立形多段うず巻きポンプCR(N)シリーズ

立形多段うず巻きポンプCR(N)シリーズ

管理番号:97614382_09/初版:2004.05/最終改訂:2016.08


立形うず巻ポンプCR(N)産業用カスタムシリーズ

立形うず巻ポンプCR(N)産業用カスタムシリーズ

管理番号:98610736_03/初版:2014.03/最終改訂:2015.06


お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp