超高圧立形多段うず巻ステンレスポンプ CRN-SF

要旨

製品情報

立形多段うず巻ステンレスポンプを2台直列に設置し、逆方向スラスト用の特殊電動機を採用することにより、うず巻ポンプでは通常困難とされてきた4.4MPaという高圧を達成。プランジャーポンプにつきものの騒音問題、脈動による装置疲労、主要部品の短寿命による高メンテナンス費用といった問題点を一挙に解決した理想的な高圧ポンプです。

 

用途

  • 逆浸透膜装置
  • 超高性能フィルタ装置
  • 工業用洗浄装置


特長

  • 接液部材質は、ステンレス(SUS316相当)を使用。
  • ポンプ内部の液の流れ方向が反対となる為、逆スラスト電動機を取り付け。
  •  前段に標準のCRNポンプを設置し、後段にCRN-SFを直列に設置。  




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

立形多段うず巻ポンプ 高圧タイプ CRN-SF

トップランナーモータ搭載 立形多段うず巻ポンプ 高圧タイプ ...

管理番号:97612973_12/初版:1996.02/最終改訂:2016.02


立形多段うず巻きポンプCR(N)シリーズ

立形多段うず巻きポンプCR(N)シリーズ

管理番号:97614382_09/初版:2004.05/最終改訂:2016.08


立形うず巻ポンプCR(N)産業用カスタムシリーズ

立形うず巻ポンプCR(N)産業用カスタムシリーズ

管理番号:98610736_04/初版:2014.03/最終改訂:2016.12


お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp