ブースターモジュール BMS

要旨

製品情報

ブースターモジュールBMSは、主に逆浸透膜装置や濾過装置に使用される、永久磁石電動機とインバータで動作する直結ポンプです。接液部品には耐海水性に優れる二相ステンレス(SUS329J3L相当)およびオーステナイト系ステンレス鋼(SUS890L相当)を使用し、海水や半塩水での用途に対応可能です。
 

BMSには次の3種類があります:

  • BMS hs: 高圧ブースターシステム
  • BMST: タービンを介したエネルギー回復装置付き高圧ブースターシステム
  • BMSX: 圧力変換機を介したエネルギー回復装置付き高圧ブースターシステム

用途

  • 逆浸透膜装置
  • UF膜装置
  • 濾過装置


特長

  • 高効率で省エネを実現
  • 改良デザインにより保守と調整が容易に
  • 水処理システムの統合が簡単に
  • 高耐久性、高信頼性
  • 小型、軽量
  • 高圧、大流量に対応
  • 接液部品には耐海水性に優れる二相ステンレス(SUS329J3L相当) およびステンレス鋼材(SUS890L相当)を使用
  • 運転速度を広範囲に調整可能
  • 希望の運転条件にインバータをセット可能




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
カタログ

カタログ

 

設置事例

設置事例

お問い合わせ
コンピテンスセンター

お問い合わせフォーム (製品に関する内容)

お問い合わせありがとうございます。お送りいただきました内容を確認し、担当者より折り返しご連絡いたします。


電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

お問い合わせフォーム (ポンプの不具合・アフターサービスに関する内容)

下記フォームに内容をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。


電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp