製品検索

45 件のうち 1 から 10 を表示する
3インチ深井戸水中ポンプ SQE
世界で初めて三相・四極のブラシレスDC電動機を採用した深井戸用水中ポンプです。
インバータ一体型モータ付き自動運転給水ユニット CRNEブースター
インバータ一体型モータ付き自動運転給水ユニット
インライン型単段うず巻ポンプ TP
最新の流体設計及び各ポンプサイズの適切なシリーズ化により、ポンプ効率の改善をはかったインライン型単段うず巻ポンプです。
カルマン渦式流量センサ VFI
最大流量400ℓ/min までの流量レンジをカバーする可動部を持たないセンサです。
カルマン渦式流量センサ VFS
最大流量400ℓ/min までの流量レンジをカバーする可動部を持たないセンサです。
キャンド型冷温水循環ポンプ MAGNA
比例圧力制御・圧力一定制御に加え、AUTO ADAPT制御やFLOW ADAPT制御も可能な循環ポンプです。
グルンドフォスGO
GO RemoteとGO CAPSという2つのアプリケーションで構成されているモバイル専用アプリです。
ゲージ圧・差圧センサ RPI/DPI
接液部はステンレス、EPDM、またはFKMで幅広い液体、気体に対応するセンサです。
ゲージ圧・差圧センサ RPS/DPS
接液部はステンレス、PPS、EPDM、またはFKMで幅広い液体・気体に対応するセンサです。
コントロールユニットCUE
産業、ビル設備、灌漑等の様々な用途でグルンドフォスポンプ製品群の回転数制御インバータです。