廃水移送

要旨

要旨

配水し利用者へ十分な吐出圧を保証する給水装置と比較して、絶えず変化する圧力環境下で排水性を保つためには、幅広い種類のポンプが必要とされます。地形学や規格・規制によっては、下水管や圧力下水処理装置の組み合わせが要求されます。

グルンドフォスは考えられる全ての要求仕様に取り組みます。たとえば、特注ポンプステーション建設を実現させるための特注仕様のポンプです。その他製品ラインナップとしては、大量の地上水や雨水を処理することができる軸流・斜流ポンプから、工事用水中ポンプ、ビル廃水用の低揚程排水ポンプ、グラインダーポンプにまで至ります。さらにグルンドフォスはポンプ制御装置やモニター装置もご提供します。

グルンドフォスソリューションの長所は、設置性に特化されたポンプ設計、ポンプ運転に必要な付属品類もご提供できる点にあります。排水輸送システムを長く保持していくためには、ポンプが耐久性に優れ、コスト効果が高く、トラブルが少ないことが要求されます。

グルンドフォスはこれまでの経験を活かし、お客様へ省エネ化のご提案をします。ポンプ入替や建屋改修時、全てのポンプの運転を止める必要はなく、最小限のリスクで入替・改修が可能になります。これは、流体力学計算(CFD)によるポンプ性能設計、ライフサイクルコストによる全体的なポンプ装置の分析、そしてポンプオーディット最適化ご提案により実現できます。


グルンドフォスの高効率のモーターは、世界中のモーター効率規制の要件を満たし、それを越えている例もいくつかあります。インバータ付きモータもラインナップし、更に効率の良い運転も可能にしています。標準的なポンプを使用した装置のライフサイクルコストのうち平均85%がエネルギーコストです。高効率モーターへの切り替えにより、最大50%のライフサイクルコストの削減、環境への影響削減につながります。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連用途

Downloads

 

Sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


Stormwater Tanks

Design of stormwater tanks

The Grundfos handbook "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" covers every aspect of stormwater tank design from sizing to installation.


grundfos water utility profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp