工業用水処理

要旨

要旨

もしもお客様が信頼性の高い水処理ソリューションの市場に携わる方であれば、グルンドフォスの経験はお客様のどの要望にもお答えすることが出来るはずです。フルラインサプライヤーとして、私たちは給水から排水処理までの全体的な水循環をカバーし、どの段階でも要求された水質を正確に保証します。海水から飲料水を作ることが目的でも、超純水を慎重に扱う場合であっても同様です。

薬注のプロとして、グルンドフォスは前処理や殺菌目的の幅広い機械式薬注ソリューションに加え、高度なデジタル定量注入ポンプをご提供します。デジタル定量注入ポンプは、化学薬品が極めて少ない場合、たとえば0.0025 l/Hに至るまでであっても、安全にそして正確に定量注入されるように設計されています。これは過剰摂取による化学薬品をの無駄をなくすため、高いコスト効果につながります。それに加えて、化学薬品を過剰に加えることによる製品破壊のリスクは効果的に取り除かれます。そして薬注は継続的のため、腐食電位だけでなく、スタート時とストップ時のストレスを取り除き、長寿命を保証します。


薬注ポンプには、機械的な薬注ポンプがあります。これは、最大8,000 l/hの投薬能力で、特別なアプリケーションを使用すると最大200バールの処理能力があります。

グルンドフォスの水処理ソリューションには、お客様の要件に正確にマッチするように作られた制御装置や測定装置だけでなく、優秀な滅菌装置も含まれています。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連用途
Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection

Water Industry - purify your business

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection


Handbook - in depth descriptions of various water treatment applications, e.g. filtration, ion exchange, distillation etc.

Pumps in water treatment

Handbook - in depth descriptions of various water treatment applications, e.g. filtration, ion exchange, distillation etc.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp