産業用ボイラー

要旨

要旨

確実なボイラー作業をご希望の場合、グルンドフォスにお任せください。主な分野は下記の通りです。

  • 温水
  • スチーム
  • 石油火力

私たちは、産業用ボイラーの様々な課題に対応するために作られたソリューションをご提供します。高圧、高温、そしてキャビテーションの危険性や余計な労働時間は、グルンドフォスボイラーの給水ポンプ開発の中で注意深く検討されてきました。そしてこれにより、安全性、確実な運転、長寿命を実現します。

もしお客様が新しいボイラー装置を設計されているのであれば、できるだけ早い段階で私たちに相談してください。私たちのポンプの大半は、特別な要件にマッチし装置全体を最適化するように調整されています。高品質のサーキュレーションポンプに加え、その装置のエネルギー効率を高めるモーターやスピード制御、モニターをご提供します。


真のグローバル企業として、グルンドフォスは45ヶ国以上に600もの代理店を構えています。ポンプの専門家が、現地語でノウハウやサービスをご提供します。またスペアパーツは世界中どこへでも迅速に配送されます。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連用途
Customisation of motor software - for boiler feed applications

Customised pump solutions - Optimised ...

Customisation of motor software - for boiler feed applications


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.


Overview of customised pump solutions for challenging applications.

Customised Solutions

Overview of customised pump solutions for challenging applications.


Connection variants for different pump sizes

Grundfos CR connections

Connection variants for different pump sizes


Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Air-Cooled Top for high temperature operation


Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions

Grundfos CRN Low NPSH

Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions


Liq-Tec for dry-running protection

Grundfos Liq-Tec

Liq-Tec for dry-running protection


A technical overview of boiler systems, types and components

Engineering Manual - Industrial Boilers

A technical overview of boiler systems, types and components.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp