水質管理センター

概要

要旨

ポンプソリューションは、不具合のない連続的な動作を確保するように、全機能が効率良く相互作用することが求められる複雑なシステムの一部です。 グルンドフォスでは、バスユニット経由のセンサーから、リモコンやカスタムソフトウェアに至るまで、各種の専用通信モジュールや制御装置を開発して、あらゆる出来事に備えています。 グルンドフォスのソリューションは、市場で入手可能な95%の通信基準と通信することができます。

専用制御装置によって、エネルギー最適化などのポンプの標準機能や特殊機能を簡単に制御することができ、使いやすいSCADAインターフェースが提供されます。 ソフトウェアツールによって、次段のポンプステーションで使用できるように命令データを保存し、リスクの少ない命令を速やかに行うことができます。 中央SCADAシステムや監視コントローラとの通信ができるように、グルンドフォス監視・制御システムにはプラグアンドプレイ通信インターフェースが装着されています。

水処理システムは、大きな水量変動に対処できる性能を有してなければなりません。 グルンドフォスのレベルコントローラーシリーズは、最大6台のポンプを確実に監視・制御し、モーター装置や周波数コンバータと併用することができます。 レベルセンサーや流量センサー、そして温度センサーなどセンサーアクセサリの総合製品群によって、ポンプの制御システムに必要なデータが確実に取得できます。 監視制御に携わるグルンドフォスの専門家は、お客様の設定の目標に基づいて、最適なソリューションをご提供します。

グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための専門知識を有しています。 また、グルンドフォスの試運転契約は、日常メンテナンスからスペアパーツやポンプオーディットに至るまでの全ての段階をカバーする正確な設置作業やサービス契約を保障します。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連製品

ダウンロード


水処理用ポンプ

水処理用ポンプ

心臓部にポンプを使用した水処理。


水道事業プロフィール

1つ手前に戻る...

概要を見る。 Grundfos水処理施設プロフィールのパンフレット。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp