洗浄

概要

要旨

移動型か据置型かに関わらず、洗い流し装置にグルンドフォスポンプを選択いただくことで、優れた性能が保障されます。

据置型の場合、多段うず巻ポンプが常時高い圧力を供給します。移動型洗い流しシステムでは、高性能と省エネを両立させたスポットクリーニングが可能です。 グルンドフォスのEソリューションプログラムの周波数コンバータを装着することで、低圧で減菌剤を散布したり、高圧でそれを洗い流したり、さらに高い圧力でスポットクリーニングするなど、コンパクトなポンプを様々な圧力で動作させることができます。

据置型ソリューションも移動型ソリューションも、サイズや圧力に関するお客様のご要望に完璧に適合するように、カスタマイズすることができます。 最新の洗い流しシステムへ洗剤を正確に添加するために、グルンドフォス薬注ポンプが提供されています。

課題ソリューション
エネルギー消費はお客様にとって重要である。グルンドフォスの高効率Eソリューションは、要件を自動でポンプ性能に適合し、エネルギー消費量を削減することができます。そして、Eソリューションは国際的な効率標準を満たします。
在庫管理は電圧や周波数の違いによって困難である。グルンドフォスのEソリューションは、二重周波数・幅広い電圧レンジという特長があり、世界中で同じソリューションを適応することができます。そして、Eソリューションは必要な承認を得ることができます。
高圧はシャフトシールの寿命を著しく縮める。グルンドフォスは、シャフトシールを低圧用に置き換えた高圧ポンプをご提供します。シール上の高圧を排除することで、シールの寿命を効果的に延ばすことができます。
高圧を発生させるには、大型ポンプや2-3台連結したポンプが必要となる。グルンドフォスの高速ポンプはポンプ1台で必要な圧力を確保することができます。
スイッチのオン/オフを頻繁に行うと、ポンプにダメージを与える圧力スパイクを生み出す。グルンドフォスのEソリューションは、水撃音を避けるために上下に傾斜をつけることができます。

 

 

【注意事項】

  • 洗い流しシステムは、通常、湿気の高い過酷な環境にさらされるため、システムの部品の耐久性が問題となります。


グルンドフォスの高効率Eソリューションは、要件を自動でポンプ性能に適合し、エネルギー消費量を削減することができます。そして、Eソリューションは国際的な効率標準を満たします。