沈殿

概要

要旨

沈殿は、重力によって水中の懸濁物質を沈殿させる、物理的な水処理工程です。 適切な沈殿要件には、沈殿物とポンプの重要な部品とが接触することで生じる摩滅を防ぐように設計されたポンプシステムを使用して、流体が丁寧に取り扱われるようにするということがあります。

グルンドフォス では、こうした要望を満たすポンプシステムに加え、物質の沈殿速度を速めて水質を向上させる減菌ソリューション製品もご提供します。

沈殿タンク内での流れを静かな状態に維持したままタンク内へ水を流入・流出させるためには、ポンプソリューションに置くの要求が課せられます。 グルンドフォスでは、大型スプリットケースポンプや混合流ポンプ (圧力を増加させることよりも水の移動に重点が置かれている) から、主力製品であるたて形多段遠心ポンプ (CR) まで、さらにその他様々な要件に対応する各種ポンプシステムをご提供します。

グルンドフォスでは、凝集、減菌、pH値の調整など、各種技術に用いた大容量/小容量の薬注ポンプ装置一式をご提供します。 さらに、薬注工程や減菌工程を完全に制御するグルンドフォスの電子的・電気化学的機器は、お客様の既存のシステムにいつでも統合することができます。

乾燥材料作成用の高効率・高経済性のシステムによる水質改善法が採用されつつあります。 グルンドフォスでは、有機凝固剤や高分子凝集剤を使用して確実に投与するPLC制御式完全自動システムをご提供します。

グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための専門知識を有しています。 また、グルンドフォスの試運転契約は、日常メンテナンスからスペアパーツやポンプオーディットに至るまでの全ての段階をカバーする正確な設置作業やサービス契約を保障します。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

ダウンロード


水処理用ポンプ

水処理用ポンプ

心臓部にポンプを使用した水処理。


水道事業プロフィール

1つ手前に戻る...

概要を見る。 Grundfos水処理施設プロフィールのパンフレット。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp