海水処理

概要

要旨

海水淡水化は、世界各地で、代替飲料水源として急速に使用されつつあります。グルンドフォスは、海淡化分野での世界的なトップサプライヤーです。

グルンドフォスでは、RO装置向けに単段/多段ステンレス製ポンプをご用意し、メンテナンスや修理コスト、消費電力や化学薬品の量を節約することができます。

海水は、供給源で処理すれば最も簡単に排出することができ、さらに腐食の危険性も少なくなります。 流量に関する条件や塩分含有量によって、沿岸から数百メートル離れた沖合から取水されることがあります。一方、沿岸で取水する場合は、耐腐食性海岸や海岸堤防を通じて取水されます。

グルンドフォスが開発した完全自動減菌システムは、塩素ベース減菌法の簡素なソリューションをご提供します。 グルンドフォスでは、塩素ガス (Cl2)、次亜塩素酸ナトリウム (NaOCl)、二酸化塩素 (ClO2) などの塩化化合物を用いた減菌方法や、それに関するアドバイスをいたします。 この自動化プロセスはほとんどメンテナンスを必要とせず、効率が高く、運転コストを節約できます。

グルンドフォスでは、 簡単に使用できるMP 204モーター保護機能を併用することにより、運転の安定性を確保すべく、24時間体制で空運転や過負荷などの重要なパラメータを監視・制御することができます。

ポンプシステムの腐食を防止し、長寿命を確保するためには、適切な材料を選択することが最も重要です。グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための知識を有しています。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連製品

ダウンロード


SP リファレンス ツール

SP リファレンス ツール

最適なSP据付のための技術マニュアル。


水道事業プロフィールのパンフレット

1つ手前に戻る...

概要を見る。 Grundfos水処理施設プロフィールのパンフレット。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp