冷蔵

概要

要旨

グルンドフォスのクーラントポンプは、0℃以下の冷却液の循環に関して理想的なポンプです。 効率的で信頼性が高く、設定温度から変動することはありません。

標準単段うず巻きポンプは塩水や油脂の効率の良い処理向けに、多段うず巻ポンプは二酸化炭素やアンモニアなど高圧を必要とする危険な冷媒向けに、最適化されています。

多段ポンプには、安全な作業環境を保障すべく、危険な冷媒の漏れを効率良く防止するマグネチックカップリング (MAGdrive) やキャンドモーターを装着することができます。 さらに、グルンドフォスの専用モーターは二酸化炭素を循環させることもできるため、環境に優しい仕様で作られています。 特に資源に乏しい第三世界の国々では、高価な剛性溶媒の代わりに二酸化炭素などの天然溶媒が使用できることは、理に適っていると言えます。

グルンドフォスでは、各種の高品質ポンプ製品以外に、最低 -60℃までの温度にも問題なく動作する二次冷媒用専用ポンプ製品をご提供します。 当然ながら、冷蔵ソリューションは、全てお客様の要件に合わせて最適化することができます。

課題ソリューション
低温の状況下では、二次冷媒は循環を必要とする。グルンドフォスには、-40℃までの液体を処理することができるクーラントポンプがあります。
重要な冷却プロセスは、一定温度の維持が求められる。グルンドフォスの速度制御ポンプを適用することで、温度を一定に保ちます。
高粘度や冷却剤の液体比重は、潜在的にダウンタイムを起こし、モーターの過負荷をもらす。グルンドフォスは、粘度や密度を簡単に処理する大型モーターをご提供します。
一定ではない温度での設置は、モーター内の水分凝縮の危険性を高める。グルンドフォスは、凝縮を完全に防ぐ、統合モーター暖房機をご提供します。
アンモニアのように有毒で悪臭を放つ冷却液は、装置や人々に害を与える可能性があるため、信頼のできるポンプで漏れを防止しなくてはならない。グルンドフォスは、閉回路で液体が逃げ出すことなく、有害な物質の漏れが発生しない完璧なポンプをご提供します。
可燃性の冷却液を扱うには、専門性が必要で最大の注意を払う必要がある。グルンドフォスのポンプは、爆発性の環境下でも効率良く動作するように設計されており、ATEX指令を遵守しています。
エネルギー消費はお客様にとって重要である。グルンドフォスの高効率Eソリューションは、要件を自動でポンプ性能に適合し、エネルギー消費量を削減することができます。そして、Eソリューションは国際的な効率標準を満たします。
在庫管理は電圧や周波数の違いによって困難である。グルンドフォスのEソリューションは、二重周波数・幅広い電圧レンジという特長があり、世界中で同じソリューションを適応することができます。そして、Eソリューションは必要な承認を得ることができます。