ビル内からの排水

概要

要旨

団地やホテル、レストランなどの複合施設から大量の廃水や下水を除去する場合、ポンプシステムに大きな負担がかります。 閉システムで地下から回収する場合のソリューションは、低保守性や安全性、そして廃水や下水を下水路に移送する際の高効率を有している必要があります。 グルンドフォスでは、運営費や設置費を削減し運用効率を最適化する揚水ステーションをご提供します。

グルンドフォスの揚水ステーションは、廃水除去および下水処理製品群の一部を形成しています。 グルンドフォス Multilift製品は、コンパクトなデザイン、耐久性、柔軟性といった点に優れ、各種容量のタンクで1台または2台にポンプソリューションで大量の水を処理できる能力があります。


Multiliftポンプシステムは、グルンドフォスのレベルコントローラーシリーズによって、最大6台のポンプを、確実に監視・制御し、さらにモーター保護装置や周波数コンバータと併用することができます。 レベルセンサーや流量センサー、温度センサーなどのセンサーアクセサリが、ポンプの制御システムに必要なデータ取得を実現します。

グルンドフォスでは、効率と信頼性を向上させる制御・監視システムを供給することができます。 Multiliftコントロール (LC109) は、ビル管理システム (BMS) と統合して、重要なアラームを確実に発生させることができます。 市場の95%の通信基準で動作するプラグアンドプレイ通信インターフェースと、使いやすいSCADAインターフェースを併用して、インターネットベースの監視機能 (グルンドフォスの遠隔操作) をご提供します。

グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための専門知識を有しています。 また、グルンドフォスのコミッショニング契約は、日常メンテナンスからスペアパーツやポンプオーディットに至るまでの全ての段階をカバーする正確な設置作業やサービス契約を保障します。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

ダウンロード


下水ハンドブック

下水の汲み出し

インフラの最適化に関する簡潔な情報と理論。


水道事業プロフィール

1つ手前に戻る...

概要を見る。 Grundfos水処理施設プロフィールのパンフレット。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp