堆積浸出

概要

要旨

堆積浸出とは、従来のように採鉱・粉砕され不浸透性リーチパッドで潅漑された鉱石から、銅、亜鉛、コバルト、ニッケルの化合物などの貴金属を抽出するために使用される工業選鉱プロセスのことを言います。グルンドフォスでは、移送ポンプ、薬注ポンプ、プロセス全体をカバーする堆積浸出ポンプ、水中ポンプ、片吸込ポンプをご提供します。

透過溶液は鉱床によって異なるため、堆積浸出はポンプの構造体に大きな負担を与えます。グルンドフォスのポンプ製品群は、各種ステンレスまたはチタンで製造されており、マグネチックドライブや各種シャフトシールソリューションが装着されています。さらに、グルンドフォスでは、硫酸や水酸化ナトリウムなどの化学薬品を含有する高反応性の水や、pH値が非常に低い水、そして低濃度または90%以上の高濃度の硫酸などを取り扱うことができる水中ポンプから片吸込ポンプに至るまで、あらゆる規模の総合ポンプソリューションをご提供します。

グルンドフォスの薬注ポンプ製品群には、各種技術に基づいた小容量/大容量ポンプが含まれています。また、グルンドフォスは、総合制御用電子機器や電気化学機器、そして乾燥材料の準備や確実な投薬のためのPLC制御式完全自動システムもご提供します。

グルンドフォスのポンプソリューションを利用することにより、再生プロセス水の利用率を高め、原水の消費量や処理水の排出量を削減することができます。更に堆積浸出の工程では大量の水が必要となり、最大90%は次の工程へ再循環します。これによって採鉱現場の環境への影響を最小限に抑えた操業が可能となります。これは、現代の鉱業界における最重要目標のひとつです。

ポンプシステムの腐食を防止し、長寿命を確保するためには、適切な材料を選択することが最も重要です。グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための知識を有しています。