塗装

概要

要旨

グルンドフォスの塗装用ポンプは、全機種とも効率や精度に十分な注意を払って開発されています。 グルンドフォスのポンプはモジュラー構造を採用しているため、特定の要件に応じて、二重シールや着脱式カップリング、シリコンフリー構造などがカスタマイズできます。

その上、反応性の高い化学薬品に対する耐性や洗浄のし易さが要求される用途では、どの製品もステンレスで製造することができます。

さらに、塗装や前処理用の多段ポンプ製品群は、メンテナンスが簡単で運転コストが安いという長所を有しています。

課題ソリューション
エネルギー効率は自動車業界でますます重要視されている。グルンドフォスの信頼性の高いポンプは統合型周波数コンバータMGEや工程の最適化につながるCUEをご提供します。

 

【注意事項】

  • グルンドフォスの自動車業界向けのポンプは、いずれもシリコンフリー部品を使用して製造することができます。
  • 自動車業界用ポンプには、全て高効率EFF1電動機が装着されています。
  • ご要望があれば、ATEX認定ポンプやモーターも製造します。