工作機械

概要

要旨

グルンドフォスの高効率ポンプ製品群を採用することで、下記のような各種工作機械の精度や安定性が著しく向上します。

  • 研削機
  • 旋盤
  • フライス盤
  • ボール盤
  • 電動鋸
  • ワイヤーカッター
  • 放電加工機

 

用途に応じて、どんな要件にも完璧にマッチするカスタムポンプをご提供します。 グルンドフォスの多段ポンプは、様々な大きさで、各材料に最適な圧力や流量で供給することができます。 ポンプは、垂直にも水平にも取り付けることができる上、設計上の自由度が極めて高くなっています。 その上、ポンプはオプションで冷却用潤滑油への入熱を低下させるなど、システムの効率を向上させて工程を最適化する周波数コンバータや最新のEソリューションと一緒にご提供します。

グルンドフォスでは、特に研削工程や穿孔工程向けに、深穴加工に要する120バールの圧力にも対応する機種を含む各種の高圧ポンプ製品群を提供しています。 工作機械向けポンプは、全機種ともステンレス製または鋳鉄製で入手できます。 特定の目的にポンプをカスタマイズさせる必要がある場合、ポンプには特殊シールソリューション、HAN10Esプラグを装着したモーター、50/60Hz駆動用モーター、各種電源電圧に対応したモーターなどを装着させることができます。

 

課題ソリューション
ディープブラインドボーリング工程では高圧が必要とされる。グルンドフォスの専用工作機械は、最大120バールまで対応するポンプを含んでいます。
効率の良い冷却作業では、適切な時間に適切な流量が必要である。グルンドフォスの信頼性の高いポンプは、統合型周波数コンバータMGEモーターやCUEシステムをご提供します。