住宅の暖房

概要

要旨

【快適な家作り】

大部分の人にとって、快適な家とは、暖かくて居心地の良い屋内環境を意味します。 そのため、家庭用暖房循環ポンプは、セントラルヒーティングや地域暖房が装備された家屋に不可欠なのです。 これはシステムの心臓部で、ボイラーからの熱をラジエーターなどの暖房機器に移動させ、最適な暖房制御を維持する役目を負っています。

いつでも好きなときにお湯が使えることはとても快適なことです。 温水再循環ソリューションのおかげで、シャワーや蛇口からすぐにお湯が出てくるのです。


【1959年から

最初のサーキュレーターは1959年に誕生しました。それ以降、グルンドフォスの一戸建て・二戸建て住宅用サーキュレーターは、高い品質と高い信頼性で世界中で知られています。 その後、技術は革新され、発売後2年間で、100万台以上のALPHA2ポンプ (当社の画期的サーキュレーターの最新機) によって、世界中のご家庭に、グルンドフォス品質と革新性による恩恵がもたらされたのです。

【省エネ、節水、経費節約】

エネルギー効率の高いAクラスの暖房サーキュレーターは、従来型のDクラスモデルに比べて最大80%もエネルギーを削減し、一般家庭の平均電気代を年間10%節約します。 年間を通じて電気代を節約し二酸化炭素の排気量を減らすため、今お使いの従来型サーキュレーターのALPHA2への切り替えをご検討ください。 ALPHA2は、新しいビル建設プロジェクトにも貢献しています。

グルンドフォスの温水再循環ポンプは、節水と省エネに貢献します。 通常は蛇口をひねってからお湯が出てくるまで、60秒以上も待たなくてはいけません。しかし 瞬間温水システムのおかげで、待ち時間に無駄となる冷水の量を節約することができます。


【AUTOADAPTによる自動設定と自動制御】

グルンドフォスは、お客様のニーズとユーザー経験の向上に専心しています。 暖房や温水のニーズは各ご家庭で異なり、さらに昼夜や夏冬でも変化します。 AUTOADAPTがその差を判断します。設置中にATOADAPTボタンを1回押すだけで、暖房や温水の再循環システムが、最大の省エネと快適性をお約束します。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

お客様の声

環境や省エネ型サーキュレーターポンプに関する知識を倍増しましょう。 お客様の声をお聞きください。

もっと詳しく

パンフレット

暖房

Grundfosの暖房製品群とその関連問題に関する情報をダウンロードする:

大きな節約の秘訣

大きな節約の秘訣は、ご家庭の心臓部に隠れています。 Aクラスのサーキュレーターが、電気代節約の機会を与えてくれます。


EuP対応に関する情報

EuP対応に関する情報

まだ対応しきれていません。もっと先を歩んでいます。 スタンドアロン型サーキュレーターに関するEuP指令と、省エネや経費節約の方法について詳しく読む。


今すぐ温水を

直ちに快適性をもたらすインテリジェントな方法

AUTOADAPTを装備した新型Grundfos COMFORT。大好評のCOMFORTポンプに関するこのインテリジェントなアップグレードは、家庭用の省エネ型暖房システムに新たな基準を打ち出しました。


記事

暖房

Grundfosの暖房製品群とその関連問題に関する情報をダウンロードする:

EuP対応卸業者

十分な省エネ型サーキューレーターの在庫をお持ちですか?

EuPに対応して、気候変動に戦いを挑む卸業者の一員になりましょう。


EuP対応:インストーラー

インストラーの方へ:今すぐ省エネ型サーキュレーターをお選びになってください

ご自分のために、お客様のために。 2013年以降は、選択肢が1つに限られます。


EuP対応:エンドユーザー

今すぐ省エネと経費節約を

省エネ型の暖房サーキュレーターポンプに取り換えると、平均的なご家庭の年間電気代が最大10%節約できる上、地球温暖化の防止にも貢献します。


今すぐ温水を

直ちに快適性をもたらすインテリジェントな方法

大好評のGrundfos COMFORTサーキュレーターがアップグレードされました。 インテリジェントなAUTOADAPT機能付きCOMFORTポンプの新製品は、個人の温水消費パターンに家庭用温水機を適合させます。 ポンプの運転時間を効率的に最小化すると、85%の省エネが達成できます。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp