洪水制御

概要

要旨

洪水による沿岸部や内陸部の被害を最小限に抑えるには、いざというときに確実に動作するポンプシステムが必要です。 洪水は様々な被害をもたらします。第一にすべきことは人身、作物、そして家畜の安全を守ることですが、長期的には汚染を防止し、インフラの損害を抑え、飢餓のリスクを減少させなければなりません。

洪水発生を管理するには、慎重な計画が必要となることがあります。 設計段階で数値流体力学 (CFD) シミュレーションを応用すると、小さな揚程で大量の表流水や雨水を移送できるグルンドフォスのポンプを利用した、洪水管理用および港湾管理用のカスタムソリューションの設計が可能になります。 グルンドフォスの軸ポンプや斜流ポンプ製品群は、特に耐久性に優れ、流量管理専用に設計されており、乾燥した場所にも水中にも据え付けることができます。


【雨水タンク】

雨水タンクは最大流量を減少させる効果的な方法であり、下水道に流れ込む雨水の流量を均等にします。 雨水タンクを計画的に配置することにより、既存の下水道を効果的に利用することができるため、雨水の流量を正しく管理することで結果的にはインフラ投資を節約することができます。 雨水タンクはほとんどどんな寸法や形状にも設計できます。 システムの水理条件に応じ、ポンプシステム、重力、またはその両方を利用して、入水と排水を管理することができます。

グルンドフォスでは、雨水タンクの自動運転を信頼性の高い方法で実現する各種ポンプや管理ソリューション、ならびに、混合機や洗浄設備をご提供します。 水力負荷が低下して容量に余裕ができた場合は再び最適効率で汚水を移送させることができるようになります。

グルンドフォスのSE/SL、S、KPL/KWMの各ポンプ製品群は、特に耐久性に優れ、大量の水を管理するよう設計されており、乾燥した場所にも水中にも据え付けることができます。 グルンドフォスのレベルセンサー製品群は、高い性能が要求される場合にも、ポンプシステムが余裕で変動に対処できるように制御します。 これによって、雨水タンクへの入水量と排水量が最適化されます。

グルンドフォスのDWポンプは、たて型排水ポートが装着された高耐性ポータブル水中ポンプで、生水や高圧水を汲み出す必要がある建設現場や掘削現場の排水やビルの排水設備などの用途向けに設計されています。


【制御と監視】

制御・監視システムにより、効率と信頼性を向上させることができます。 グルンドフォスでは、ポンプスターター、外部可変速度ドライブ (グルンドフォスCUE)、ポンプ機能の簡易制御専用コントロール、使いやすいSCADAによるインターネットベースの監督機能 (グルンドフォスの遠隔操作) をご提供します。

グルンドフォスの監視・制御システムには、市場の95%の通信基準で作動するプラグアンドプレイ通信インターフェースなどがあります。 レベルセンサーや流量センサーや温度センサーなどセンサーアクセサリの総合製品群によって、ポンプの制御システムに必要なデータが確実に取得できます。

グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための専門知識を有しています。 また、グルンドフォスの試運転契約は、日常メンテナンスからスペアパーツやポンプオーディットに至るまでの全ての段階をカバーする正確な設置作業やサービス契約を保障します。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連製品

ダウンロード


雨水タンク

雨水タンクの構造

Grundfosハンドブック「雨水タンクの設計 - 推奨事項とレイアウト」は、寸法から据付まで、雨水タンクの構造のすべてをカバーします。


Grundfos技術記事

技術記事

洪水管理用ポンプステーションの設計のヒント


Grundfosのアキシャルポンプおよび斜流ポンプ

GrundfosのKPLとKWM

大量の水を処理するアキシャルポンプおよび斜流ポンプ


下水の汲み出し

下水の汲み出し

インフラの最適化に関する簡潔な情報と理論。


Grundfosの洪水管理の参考文献

洪水管理の参考文献

Grundfosは最適なソリューションが提供できる能力を有しています。 本書で、世界中の洪水管理に関する参考文献の一部をお読みください。


水道事業プロフィール

1つ手前に戻る...

概要を見る。 Grundfos水処理施設プロフィールのパンフレット。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp