商業ビルの暖房

概要

要旨

【外から内へ、暖房システムを計画する】

ラジエーターや床暖房に必要な流量と温度を知ることで、セントラル機器に必要な条件に基づいてシステムを設計することができます。 グルンドフォスの外部制御機器やそれに装備されている周波数コンバータが、システムのインテリジェンスや柔軟性を最大限に維持し、経費を最小限に抑えることができます。 プロジェクト開始の際は、設計段階でグルンドフォスにご相談ください。


【システム全体について考える】

暖房システムでは、エネルギー効率の高いポンプを選択した段階で、設計の半分が終了したと言えます。 適切なシステム設計を行うことで、エネルギー消費を最小限に抑えると共に、快適性を最大限に伸ばすことができるため、ビルの将来は安泰と言えます。 グルンドフォスでは、様々な面でお客様のお手伝いをいたします。


【速度制御】

速度制御ポンプは、高効率で静かなシステムを作る鍵となります。 グルンドフォスの速度制御ポンプは、圧力、温度、流量、差圧などの測定可能なパラメータの変動で制御されます。 これが、高効率、そしてエネルギー消費量の削減につながり、最適なライフサイクルコストが保障されます。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連製品

ダウンロード

Grundfosポンプと暖房システムのノウハウ

暖房 - 商用ビル

Grundfosポンプと暖房システムのノウハウ


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp