瓶の洗浄

概要

要旨

瓶の洗浄器では、高圧、高温、反応性の高い化学薬品が普通に使用されます。 こうした課題に対応できるグルンドフォスの多段片吸込ポンプは、洗浄サイクル全体で、信頼性が高く効率的な運転を実現します。

最高で120℃までの温度に対応できる高耐性ポンプには鋳鉄製とステンレス製があり、後者は反応性の高い洗剤が使用される瓶の洗浄工程に最適とされています。 最新鋭のデジタル定量ポンプは、あらゆる種類の化学薬品や洗剤を正確に投与することができます。

当然ながら、この特定の用途で使用される全てのポンプは、瓶の洗浄器の側面に吊るしたり地面に設置できたりと、特殊な構造になっています。

課題ソリューション
瓶の洗浄に使用される洗剤は、非常に反応性が高い。グルンドフォスが瓶の洗浄用に専用に開発したポンプは、反応性の高い物質にも対応できるようステンレス鋼を使用しています。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連製品

ダウンロード


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp