ブースティング

概要

要旨

圧力ブースティングの要件は、 田舎向けの小型システムから都市の高圧ゾーンまで様々な汚染状況に速やかに対応するために多岐に渡ります。 多段うず巻ポンプ (CR) を使用した多段圧力ブースティングシステム、グルンドフォスのHydro MPC製品群による高圧ゾーンの正確な制御によって、システムの信頼性の確保、そしてシステムの負荷が最小限に抑えられます。

投薬工程や殺菌工程を完全に制御するグルンドフォスの電子的・電気化学的機器は、お客様の既存システムにいつでも統合することができます。 グルンドフォスのHydroProtectは、ブースターステーションを内蔵したコンパクトなClO2減菌システムで、お客様の要件に合わせて正確にカスタマイズできます。 HydroProtectは、有機塩素化合物が検出不能なレベルまで蓄積されることを防止し、食品業界や飲料業界における水処理に広範囲に使用されています。


グルンドフォスのレベルコントローラーシリーズは、最大6台のポンプを、確実に監視・制御し、さらにモーター保護装置や周波数コンバータと併用することができます。 レベルセンサーや流量センサー、温度センサーなどのセンサーアクセサリが、ポンプの制御システムに必要なデータ取得を実現します。


お使いのポンプの要件に最適な技術を見つけるには、テクノロジーの応用法を十分考慮する必要があります。 グルンドフォスの水中ポンプは、ポンプ制御装置 (コントロールMPC)、可変速度ドライブ用外付け周波数コンバータ (CUE)、モーターの状態を監視して状態の変化に適応させるモーター保護機能 (MP204)、システムの摩擦を最小限に維持するライザーホースで構成されます。


グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための専門知識を有しています。 また、グルンドフォスの試運転契約は、日常メンテナンスからスペアパーツやポンプオーディットに至るまでの全ての段階をカバーする正確な設置作業やサービス契約を保障します。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連製品

ダウンロード


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

信頼性が高く経済的な配水。


水道事業プロフィール

1つ手前に戻る...

概要を見る。 Grundfos水処理施設プロフィールのパンフレット。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp