DTS100型 薬注ポンプタンクセット登場

11/09/2015

DTSタンク

スマートデジタル定量ポンプを搭載し、連続して微少量の注入が可能

スマートデジタル定量ポンプDDC、またはDDE の2 種類を搭載して連続してスムーズに、微少量注入が可能な薬剤注入ポンプとタンクのセット。
DDC型ポンプを選択すれば、液晶パネルの色で運転状況をお知らせします。

 

特徴

● 連続・微少量注入が可能な2種類のスマートデジタル定量ポンプ搭載

・ DDC型:液晶画面付の多機能タイプ 
・ DDE型:注入量ダイアル調整のシンプルタイプ

● ガスロックの心配がほとんどなし

● PE製タンクは容量120ℓ、液面計を標準装備

● 前面カバーで直射日光による影響を軽減

● DDC型ポンプを選択すれば液晶パネルの色で運転状況を一目で確認

DTSタンク

 

タンク仕様型式TXS-100
 空質重約18 kg
 液比重1.3以下
 色 調アイボリー
 材 質PE
 容 量120ℓ

 

型式DTS100V-DDC6-10A-PVC/V-SAVDTS100V-DDC6-10A-PVC/V-SAV
 DTS100V-DDE6-10B-PVC/V-SAVDTS100V-DDE6-10B-PVC/V-SAV
ポンプ能力最大吐出量 6ℓ/h、最大圧力 1.0MPa
標準付属品標準インジェクションユニット PVC/V/C標準インジェクションユニット PP/E/C
 吸込用ホース PVC φ4x9mm 塩ビブレードホース 0.6m
( タンクに組付け出荷)
 吐出用ホース PVC φ4x9mm 塩ビブレードホース 3m
 エア抜き用ホース PVC φ4x6mm 透明塩ビホース 2m




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati