深井戸水中ポンプSPシリーズ 6・8インチ耐水絶縁式電動機「MMS」を標準化

20/07/2013

グルンドフォスでは、耐水絶縁式電動機(26-75kW)を標準電動機として採用することになりました。これ に伴って、SPシリーズの一部機種をモデルチェンジしました。

MMS

グルンドフォスでは、耐水絶縁式電動機(26-75kW)を標準電動機として採用することになりました。これ に伴って、SPシリーズの一部機種をモデルチェンジしました。キャンド式に比べ、より高い耐久性とメンテナンス性が実現。一般的に高価だった耐水絶縁式電動機も、 標準価格にてご提供します。

※モデルチェンジ対象機種:
SP17、SP30、SP46、SP60の全機種


① 据付性の向上
  吐出部を八角形に変更

② 耐久性の向上
  吐出部、吸込部材質にSCS(ステンレス鋳物)を採用

③ 分解性の向上
  ケーブルガードの構造を変更、ポンプストラップを
  緩めずにモータ交換が可能に

 

【特徴比較】

 キャンド式耐水絶縁式
価格大量生産されているため安価。生産工程の多さ、材料費の違いなどにより一般的に高価。
機械的構造       ステータキャン(缶)の中にコイルを樹脂で封印。コンパクト設計。ステータ筒の中に絶縁加工されたコイルを不凍液とともに挿入。頑強な設計。
過負荷の場合      コイル焼損前にステータキャンが膨張しロータと接触。ロックするケースあり。コイル焼損までロックしない。
絶縁低下 側面流速不足で過熱により、コイル絶縁低下が一気に進むケースあり。側面流速不足で最終的に絶縁低下に至るが、急速に進まず徐々に低下。

【仕様】

許容液温30℃
耐圧5MPa
 始動方法 人-Δ方式
絶縁材ポリエチレン
出力(kW)MMS6000(6インチ): 26, 30
MMS8000(8インチ): 37, 45, 55, 75    
電圧50Hz : 200V, 400V
 60Hz : 200-220V / 400-440V          (※55,75kWは400V級のみ)
主要材質標準仕様         
N仕様(オプション)       
ブラケットFC250SUS316相当
モータスリーブSUS316相当
ロータシャフトSUS316相当
モータスリーブシリコンカーバイト
モータエンドシールドFC250SUS316相当




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati